Menü Arama

Kablo Salmastrası Rivet/Screw 18.5 mm 11.1 mm PA

Yuvarlak tel kelepçesi doğal naylon 6/6 ile imal edilmiştir ve sabit perçin içerir. Açık profili sayesinde kablolar kolayca takılıp çıkarılabilir. Kablo yönetimi kelepçesi, 3,6-3,7 mm delik panosuna oturtulur.
Ürün kodu:

WS-SR-3-01

2941 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 10,5094 TL
5000 + 9,6941 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

10.509,40 TL

1000 x 10,5094 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Bağlantı Biçimi Rivet/Screw
Malzeme PA
Yatak Tipi Rectangular
Uyumlu Delik Çapı 3.8 mm
İç Yükseklik 18.5 mm
İç Genişlik 11.1 mm
Toplam Genişlik 12.4 mm
Tam Malzeme Poliamid 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin