Menü Arama

Kablo Salmastrası Rivet/Screw 26.4 mm 11.1 mm PA

Kilitsiz kablo kelepçesi, telleri toplayıp yönlendirerek diğer hassas bileşenlerden ayırır, elektrik ve elektronik uygulamalarda düzenli kurulum sağlar.
Ürün kodu:

WS-SR-4-19

24991 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 26,6522 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

26.652,20 TL

1000 x 26,6522 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Bağlantı Biçimi Rivet/Screw
Malzeme PA
Yatak Tipi Rectangular
Uyumlu Delik Çapı 3.8 mm
İç Yükseklik 26.4 mm
İç Genişlik 11.1 mm
Toplam Genişlik 12.4 mm
Tam Malzeme Poliamid 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin