Menü Arama

Kablo Salmastrası Push In 11.2 mm 11.1 mm PA

Kilitsiz kablo kelepçesi, telleri toplayıp yönlendirerek diğer hassas bileşenlerden ayırır, elektrik ve elektronik uygulamalarda düzenli kurulum sağlar.
Ürün kodu:

WSBH-2-19

29379 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 8,3349 TL
5000 - 9999 7,6055 TL
10000 + 7,241 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

8.334,90 TL

1000 x 8,3349 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Bağlantı Biçimi Push In
Malzeme PA
Yatak Tipi Rectangular
Uyumlu Delik Çapı 7.9 mm
Derinlik 5.6 mm
Yükseklik 18.0 mm
İç Yükseklik 11.2 mm
İç Genişlik 11.1 mm
Toplam Genişlik 13.3 mm
Tam Malzeme Poliamid 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
UL/CSA Tanımı UL E71558

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin