Menü Arama

Kablo Salmastrası Push In 21.6 mm 19.1 mm PA

Kilitsiz kablo kelepçesi, telleri toplayıp yönlendirerek diğer hassas bileşenlerden ayırır, elektrik ve elektronik uygulamalarda düzenli kurulum sağlar.
Ürün kodu:

WWS-A-3-19

285162 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 9,603 TL
5000 - 9999 8,8329 TL
10000 + 8,4257 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

9.603,00 TL

1000 x 9,603 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Bağlantı Biçimi Push In
Malzeme PA
Yatak Tipi Rectangular
Uyumlu Delik Çapı 4.7 mm
Derinlik 5.6 mm
Yükseklik 28.4 mm
İç Yükseklik 21.6 mm
İç Genişlik 19.1 mm
Azami Pano Kalınlığı 1.2 mm
Toplam Genişlik 23.6 mm
Pano Kalınlık Aralığı 1.2 mm
Tam Malzeme Polyamide
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
UL/CSA Tanımı UL E71558

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin