Menü Arama

Kablo Salmastrası Adhesive 19.0 mm 19.0 mm PA

This wire saddle is made of natural nylon 6/6 and is fixed with an adhesive base with a surface of 25 x25 mm.
Ürün kodu:

WWSB-3-148A-RT

51237 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 4999 11,1887 TL
5000 + 10,373 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

5.594,35 TL

500 x 11,1887 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Bağlantı Biçimi Adhesive
Malzeme PA
Yatak Tipi Square
Uyumlu Delik Çapı 5.3 mm
İç Yükseklik 19.0 mm
İç Genişlik 19.0 mm
Toplam Genişlik 23.6 mm
Tam Malzeme Polyamide
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 HB

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin