1461619
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 100 - 499 | 2,7496 TL |
| 500 - 999 | 1,5712 TL |
| 1000 + | 1,1223 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d3 | 28.0 mm |
|---|---|
| d3 | 1.102 in |
| d4 | 1.193 in |
| d4 | 30.3 mm |
| d1 | 1.15 in |
| d1 | 29.2 mm |
| d2 | 1.236 in |
| d2 | 31.4 mm |
| D | 1.862 in |
| D | 47.3 mm |
| h | 12.7 mm |
| h | 0.5 in |
| Renk | Kırmızı |
| Tam Malzeme | Low Density Polyethylene |
| Tip | 2 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Malzeme | LDPE - PIR |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin