Menü Arama

Konik Kapak ve Tapalar - Geniş Flanş

Stokta

Geniş Flanşlı Konik Kapaklar ve Tapalar, rulman yüzenin etrafında ekstra koruma sağlar. Daha geniş flanş tasarımı, parçaların kazayla eşleşen parçaya düşmesini önler. Tapa veya kapak olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.

Çift işlevli parçalar, genellikle depolama ve nakliye sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.

Basit sıkı geçme tasarımıyla kolayca takılıp çıkarılır.

  • Tapanın kazayla temas parçasına itilmesini önler.
  • Dişli ve dişsiz boruları, girişleri ve erişim noktalarını hasara, kire, neme, döküntülere ve aşınmaya karşı korur.
  • Hidrolik sistemler, otomotive parçaları, kimya ve tıp sektöründe kullanıma uygundur.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Mavi, Sarı Seri Kodu: SR1001, SR1115, SRF0030

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
83 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d1 D h d3 d4 Tip Satın Al
3,3012 TL - 5,0839 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.9 mm
12.2 mm
22.1 mm
11.7 mm
10.4 mm
12.5 mm
4
3,4982 TL - 5,3871 TL 79200 Stokta
17.4 mm
15.5 mm
26.2 mm
13.4 mm
13.9 mm
16.1 mm
2
4,2863 TL - 6,6011 TL 34000 Stokta
35.1 mm
31.4 mm
42.8 mm
18.9 mm
29.6 mm
33.3 mm
2,5444 TL - 6,2337 TL 60000 Stokta
15.5 mm
13.5 mm
30.0 mm
9.5 mm
11.4 mm
13.2 mm
4
2,4419 TL - 3,7608 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.4 mm
6.0 mm
12.3 mm
10.2 mm
3.7 mm
6.2 mm
4
8,1622 TL - 12,5698 TL 72000 Stokta
40.7 mm
36.8 mm
49.2 mm
18.9 mm
35.1 mm
39.5 mm
2
3,6952 TL - 5,6907 TL 221400 Stokta
22.1 mm
19.2 mm
30.1 mm
14.7 mm
17.6 mm
20.5 mm
3
3,3012 TL - 5,0839 TL 252000 Stokta
15.6 mm
13.5 mm
23.9 mm
11.9 mm
11.9 mm
14.5 mm
4
4,0893 TL - 6,2975 TL 137700 Stokta
28.1 mm
25.0 mm
36.5 mm
18.9 mm
23.4 mm
26.4 mm
2
9,2712 TL - 14,2774 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
48.0 mm
43.9 mm
58.7 mm
18.9 mm
41.9 mm
46.4 mm
2
2,7101 TL - 4,1735 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.1 mm
10.8 mm
20.6 mm
10.2 mm
9.5 mm
10.7 mm
4
4,2863 TL - 6,6011 TL 54910 Stokta
37.2 mm
33.3 mm
46.9 mm
19.7 mm
31.8 mm
35.2 mm
2
3,1226 TL - 7,6506 TL 55750 Stokta
21.5 mm
19.1 mm
38.1 mm
14.3 mm
17.6 mm
19.9 mm
4
8,8634 TL - 21,7153 TL 10080 Stokta
42.7 mm
39.6 mm
1.0 mm
18.5 mm
38.2 mm
41.1 mm
2
2,3447 TL - 5,7444 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.3 mm
10.7 mm
22.0 mm
9.5 mm
9.1 mm
10.7 mm
4
7,3284 TL - 17,9544 TL 5310 Stokta
33.6 mm
30.4 mm
47.3 mm
15.2 mm
27.8 mm
30.7 mm
2
2,3341 TL - 5,7187 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.4 mm
13.6 mm
22.2 mm
11.1 mm
12.2 mm
13.8 mm
2
8,937 TL - 21,8957 TL 29700 Stokta
40.6 mm
36.9 mm
54.2 mm
22.5 mm
35.0 mm
39.0 mm
2
9,0632 TL - 22,2049 TL 754110 Stokta
44.8 mm
41.4 mm
57.2 mm
19.0 mm
39.7 mm
43.0 mm
2
14,825 TL - 36,3212 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
54.1 mm
51.5 mm
66.7 mm
18.5 mm
49.6 mm
52.0 mm
2
  • / 5
Konik Kapak ve Tapa LDPE 12.2 mm 13.9 mm Blue

LF-10

Fiyat Aralığı
5,0839 TL - 3,3012 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d3
    10.4 mm
  • d4
    12.5 mm
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    13.9 mm
  • D
    22.1 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 15.5 mm 17.4 mm Blue

LF-12X

Fiyat Aralığı
5,3871 TL - 3,4982 TL

Stok Seviyeleri
79200 Stokta
Özellikler
  • d3
    13.9 mm
  • d4
    16.1 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    17.4 mm
  • D
    26.2 mm
Konik Kapak ve Tapa 33.32 mm 35.1 mm (DIA) Mavi

LF22A

Fiyat Aralığı
6,6011 TL - 4,2863 TL

Stok Seviyeleri
34000 Stokta
Özellikler
  • d3
    29.6 mm
  • d4
    33.3 mm
  • d1
    31.4 mm
  • d2
    35.1 mm
  • D
    42.8 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PIR 13.5 mm 15.5 mm Kırmızı

12434

Fiyat Aralığı
6,2337 TL - 2,5444 TL

Stok Seviyeleri
60000 Stokta
Özellikler
  • d3
    11.4 mm
  • d4
    13.2 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • D
    30.0 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 6.0 mm 7.4 mm Blue

LF-3

Fiyat Aralığı
3,7608 TL - 2,4419 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d3
    3.7 mm
  • d4
    6.2 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.4 mm
  • D
    12.3 mm
Konik Kapak ve Tapa 39.37 mm 40.74 mm (DIA) Mavi

LF24A

Fiyat Aralığı
12,5698 TL - 8,1622 TL

Stok Seviyeleri
72000 Stokta
Özellikler
  • d3
    35.1 mm
  • d4
    39.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.7 mm
  • D
    49.2 mm
Konik Kapak ve Tapa 20.52 mm 22.1 mm (DIA) Mavi

LF16A

Fiyat Aralığı
5,6907 TL - 3,6952 TL

Stok Seviyeleri
221400 Stokta
Özellikler
  • d3
    17.6 mm
  • d4
    20.5 mm
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    22.1 mm
  • D
    30.1 mm
Konik Kapak ve Tapa 14.48 mm 15.65 mm (DIA) Mavi

LF11A

Fiyat Aralığı
5,0839 TL - 3,3012 TL

Stok Seviyeleri
252000 Stokta
Özellikler
  • d3
    11.9 mm
  • d4
    14.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.6 mm
  • D
    23.9 mm
Konik Kapak ve Tapa 26.42 mm 28.07 mm (DIA) Mavi

LF20A

Fiyat Aralığı
6,2975 TL - 4,0893 TL

Stok Seviyeleri
137700 Stokta
Özellikler
  • d3
    23.4 mm
  • d4
    26.4 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.1 mm
  • D
    36.5 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 43.9 mm 48.0 mm Blue

LF-28

Fiyat Aralığı
14,2774 TL - 9,2712 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d3
    41.9 mm
  • d4
    46.4 mm
  • d1
    43.9 mm
  • d2
    48.0 mm
  • D
    58.7 mm
Konik Kapak ve Tapa 10.72 mm 12.07 mm (DIA) Mavi

LF8A

Fiyat Aralığı
4,1735 TL - 2,7101 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d3
    9.5 mm
  • d4
    10.7 mm
  • d1
    10.8 mm
  • d2
    12.1 mm
  • D
    20.6 mm
Konik Kapak ve Tapa 36.2 mm 37.24 mm (DIA) Mavi

LF23XA

Fiyat Aralığı
6,6011 TL - 4,2863 TL

Stok Seviyeleri
54910 Stokta
Özellikler
  • d3
    31.8 mm
  • d4
    35.2 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • D
    46.9 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PIR 19.1 mm 21.5 mm Kırmızı

18356

Fiyat Aralığı
7,6506 TL - 3,1226 TL

Stok Seviyeleri
55750 Stokta
Özellikler
  • d3
    17.6 mm
  • d4
    19.9 mm
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    21.5 mm
  • D
    38.1 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 39.6 mm 42.7 mm Blue

60235

Fiyat Aralığı
21,7153 TL - 8,8634 TL

Stok Seviyeleri
10080 Stokta
Özellikler
  • d3
    38.2 mm
  • d4
    41.1 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    42.7 mm
  • D
    1.0 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PIR 10.7 mm 12.3 mm Kırmızı

12433

Fiyat Aralığı
5,7444 TL - 2,3447 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d3
    9.1 mm
  • d4
    10.7 mm
  • d1
    10.7 mm
  • d2
    12.3 mm
  • D
    22.0 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PIR 30.4 mm 33.6 mm Kırmızı

12437

Fiyat Aralığı
17,9544 TL - 7,3284 TL

Stok Seviyeleri
5310 Stokta
Özellikler
  • d3
    27.8 mm
  • d4
    30.7 mm
  • d1
    30.4 mm
  • d2
    33.6 mm
  • D
    47.3 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PIR 13.6 mm 15.4 mm Kırmızı

18349

Fiyat Aralığı
5,7187 TL - 2,3341 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d3
    12.2 mm
  • d4
    13.8 mm
  • d1
    13.6 mm
  • d2
    15.4 mm
  • D
    22.2 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PIR 36.9 mm 40.6 mm Kırmızı

12439

Fiyat Aralığı
21,8957 TL - 8,937 TL

Stok Seviyeleri
29700 Stokta
Özellikler
  • d3
    35.0 mm
  • d4
    39.0 mm
  • d1
    36.9 mm
  • d2
    40.6 mm
  • D
    54.2 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PIR 41.4 mm 44.8 mm Kırmızı

18362

Fiyat Aralığı
22,2049 TL - 9,0632 TL

Stok Seviyeleri
754110 Stokta
Özellikler
  • d3
    39.7 mm
  • d4
    43.0 mm
  • d1
    41.4 mm
  • d2
    44.8 mm
  • D
    57.2 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PIR 51.5 mm 54.1 mm Kırmızı

18368

Fiyat Aralığı
36,3212 TL - 14,825 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d3
    49.6 mm
  • d4
    52.0 mm
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.1 mm
  • D
    66.7 mm