Menü Arama

Metal Pano Tapası 4.7 mm 9.3 mm 1.6 mm TPR Black

Termoplastikten (TPE) mamul körleme tapası 95°C derece çalışma sıcaklığına dayanabilir. Aside dayanıklı olan bu tapa, keskin kenarlardan korur ve 1,6 mm kalınlığında panolardaki açık deliklere geçer.
Ürün kodu:

15150

11587 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 5,1777 TL
5000 - 9999 2,9587 TL
10000 + 2,1133 TL
Standart paket: 10000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

5.177,70 TL

1000 x 5,1777 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Malzeme TPR
Renk Black
Bağlantı Biçimi Snap Fit
Kafa Biçimi Kubbeli
Delik Tipi Yuvarlak
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin