Menü Arama

Körleme Tapaları

Stokta

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

  • It protects against moisture ingress and dust, is acid-resistant and vibration-dampening.
  • Used in electronic applications and the automotive industry.
  • Used on sheet metal to protect against sharp edges and are ideal for closing panel cavities.
Malzeme: PVC, Nylon, TPE, EBA, TPR Renk: Black Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2Seri Kodu: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
51 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D d1 d2 Malzeme H T1 Tip Satın Al
13,4581 TL - 13,4581 TL 11028 Stokta
57.5 mm
52.6 mm
51.5 mm
PVC
12.4 mm
1.6 mm
1
0,8535 TL - 2,1594 TL 848 Stokta
8.0 mm
8.0 mm
TPE
1.0 mm
2
1,1111 TL - 2,4342 TL 5990 Stokta
7.0 mm
7.0 mm
EBA
2.0 mm
2
1,4503 TL - 2,3558 TL 7668 Stokta
19.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
1.0 mm
2
2,1987 TL - 2,1987 TL 292 Stokta
11.0 mm
7.0 mm
7.0 mm
EBA
9.6 mm
1.7 mm
2
1,2467 TL - 1,7275 TL 992 Stokta
13.0 mm
3.5 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
1.0 mm
2
3,5508 TL - 3,5508 TL 160224 Stokta
19.0 mm
19.0 mm
EBA
3.0 mm
2
2,4498 TL - 6,002 TL 10226 Stokta
19.0 mm
13.1 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
0.8 mm
1
5,2084 TL - 5,2084 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
19.0 mm
15.5 mm
TPR
7.5 mm
1.6 mm
1
1,7032 TL - 4,173 TL 103764 Stokta
14.5 mm
10.6 mm
8.0 mm
PVC
4.0 mm
0.8 mm
1
10,2513 TL - 25,1157 TL 1000 Stokta
43.7 mm
43.0 mm
38.2 mm
PVC
8.2 mm
1.6 mm
1
9,6414 TL - 23,6216 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.2 mm
35.4 mm
31.5 mm
PVC
7.0 mm
0.8 mm
1
1,5034 TL - 3,6835 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.3 mm
9.3 mm
4.7 mm
PVC
4.6 mm
1.6 mm
1
9,6414 TL - 23,6216 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.2 mm
35.4 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
3.1 mm
1
2,5654 TL - 6,2854 TL 20804 Stokta
18.7 mm
15.5 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
1.6 mm
1
5,194 TL - 12,7253 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.5 mm
27.0 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
1.6 mm
1
5,194 TL - 12,7253 TL 29760 Stokta
28.5 mm
26.7 mm
22.2 mm
PVC
8.2 mm
2.4 mm
1
5,8879 TL - 14,4253 TL 15181 Stokta
25.0 mm
22.0 mm
20.0 mm
TPR
6.5 mm
1.6 mm
1
16,7448 TL - 37,4656 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
57.5 mm
52.6 mm
51.5 mm
TPR
12.4 mm
1.6 mm
1
5,7196 TL - 14,0133 TL 6444 Stokta
30.0 mm
27.5 mm
24.5 mm
PVC
8.7 mm
2.4 mm
1
  • / 3
Körleme Tapası 51.5 mm 57.5 mm 1.6 mm PVC Black

10320

Fiyat Aralığı
13,4581 TL - 13,4581 TL

Stok Seviyeleri
11028 Stokta
Özellikler
  • d1
    52.6 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Körleme Tapası 8.0 mm 15.0 mm TPE Black

6356000

Fiyat Aralığı
2,1594 TL - 0,8535 TL

Stok Seviyeleri
848 Stokta
Özellikler
  • d1
    8.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Malzeme
    TPE
  • Renk
    Black
Körleme Tapası 7.0 mm 2.0 mm EBA Black

6354000

Fiyat Aralığı
2,4342 TL - 1,1111 TL

Stok Seviyeleri
5990 Stokta
Özellikler
  • d1
    7.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • Malzeme
    EBA
  • Renk
    Black
Körleme Tapası 5.0 mm 19.0 mm 1.0 mm EBA Black

6352000

Fiyat Aralığı
2,3558 TL - 1,4503 TL

Stok Seviyeleri
7668 Stokta
Özellikler
  • d1
    5.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Körleme Tapası 7.0 mm 11.0 mm 1.7 mm EBA Black

6353000

Fiyat Aralığı
2,1987 TL - 2,1987 TL

Stok Seviyeleri
292 Stokta
Özellikler
  • d1
    7.0 mm
  • T1
    1.7 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    9.6 mm
  • d2
    7.0 mm
Körleme Tapası 5.0 mm 13.0 mm 1.0 mm EBA Black

6351000

Fiyat Aralığı
1,7275 TL - 1,2467 TL

Stok Seviyeleri
992 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.5 mm
  • T1
    1.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Körleme Tapası 19.0 mm 35.0 mm 3.0 mm EBA Black

6355000

Fiyat Aralığı
3,5508 TL - 3,5508 TL

Stok Seviyeleri
160224 Stokta
Özellikler
  • d1
    19.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Malzeme
    EBA
  • Renk
    Black
Körleme Tapası 13.1 mm 19.0 mm 0.8 mm PVC Black

50680

Fiyat Aralığı
6,002 TL - 2,4498 TL

Stok Seviyeleri
10226 Stokta
Özellikler
  • d1
    13.1 mm
  • T1
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm
Körleme Tapası 22.0 mm TPE Black

15159

Fiyat Aralığı
5,2084 TL - 5,2084 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    19.0 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Körleme Tapası 8.0 mm 14.5 mm 0.8 mm PVC Black

10832

Fiyat Aralığı
4,173 TL - 1,7032 TL

Stok Seviyeleri
103764 Stokta
Özellikler
  • d1
    10.6 mm
  • T1
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
Körleme Tapası 38.2 mm 43.7 mm 1.6 mm PVC Black

10877

Fiyat Aralığı
25,1157 TL - 10,2513 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • d1
    43.0 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Körleme Tapası 31.5 mm 38.2 mm 0.8 mm PVC Black

11239

Fiyat Aralığı
23,6216 TL - 9,6414 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    35.4 mm
  • T1
    0.8 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    31.5 mm
Körleme Tapası 4.7 mm 9.3 mm 1.6 mm PVC Black

10860

Fiyat Aralığı
3,6835 TL - 1,5034 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    9.3 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Körleme Tapası 32.0 mm 38.2 mm 3.1 mm PVC Black

11281

Fiyat Aralığı
23,6216 TL - 9,6414 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    35.4 mm
  • T1
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Körleme Tapası 12.7 mm 18.7 mm 1.6 mm PVC Black

10502

Fiyat Aralığı
6,2854 TL - 2,5654 TL

Stok Seviyeleri
20804 Stokta
Özellikler
  • d1
    15.5 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Körleme Tapası 22.5 mm 28.5 mm 1.6 mm PVC Black

10902

Fiyat Aralığı
12,7253 TL - 5,194 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    27.0 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Körleme Tapası 22.0 mm 28.5 mm 2.4 mm PVC Black

11152

Fiyat Aralığı
12,7253 TL - 5,194 TL

Stok Seviyeleri
29760 Stokta
Özellikler
  • d1
    26.7 mm
  • T1
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Körleme Tapası 25.0 mm TPE Black

15161

Fiyat Aralığı
14,4253 TL - 5,8879 TL

Stok Seviyeleri
15181 Stokta
Özellikler
  • d1
    22.0 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Körleme Tapası 57.5 mm TPE Black

15172

Fiyat Aralığı
37,4656 TL - 16,7448 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    52.6 mm
  • T1
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Körleme Tapası 24.5 mm 30.0 mm 2.4 mm PVC Black

11027

Fiyat Aralığı
14,0133 TL - 5,7196 TL

Stok Seviyeleri
6444 Stokta
Özellikler
  • d1
    27.5 mm
  • T1
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm