Menü Arama

Metal Pano Tapası 19.0 mm 25.0 mm 1.6 mm TPR Black

Termoplastikten (TPE) mamul körleme tapası 95°C derece çalışma sıcaklığına dayanabilir. Aside dayanıklı olan bu tapa, keskin kenarlardan korur ve 1,6 mm kalınlığında panolardaki açık deliklere geçer.
Ürün kodu:

15160

2945 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2999 14,4253 TL
3000 - 4999 8,2431 TL
5000 + 5,8879 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

7.212,65 TL

500 x 14,4253 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Malzeme TPR
Renk Black
Bağlantı Biçimi Snap Fit
Kafa Biçimi Kubbeli
Delik Tipi Yuvarlak
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin