Menü Arama

Metal Pano Tapası 28.3 mm 32.0 mm 2.4 mm TPR Black

This blanking plug is made of thermoplastic (TPE) and can withstand an operating temperature range up to 95 C. The plug is acid resistant and is used to protect from sharp edges and finish open holes in panels with a thickness of 2.4 mm.
Ürün kodu:

15165

2988 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
300 - 1999 21,7153 TL
2000 - 2999 12,4088 TL
3000 + 8,8634 TL
Standart paket: 3000

Şunun katları halinde sipariş ver: 300

Toplam fiyat:

6.514,59 TL

300 x 21,7153 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Malzeme TPR
Renk Black
Bağlantı Biçimi Snap Fit
Kafa Biçimi Kubbeli
Delik Tipi Yuvarlak
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin