Menü Arama

Metal Pano Tapası 35.4 mm 38.2 mm 1.6 mm TPR Black

Termoplastikten (TPE) mamul körleme tapası 95°C derece çalışma sıcaklığına dayanabilir. Aside dayanıklı olan bu tapa, keskin kenarlardan korur ve 1,6 mm kalınlığında panolardaki açık deliklere geçer.
Ürün kodu:

15168

5515 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
200 - 999 33,4877 TL
1000 - 1999 19,1358 TL
2000 + 13,6685 TL
Standart paket: 2000

Şunun katları halinde sipariş ver: 200

Toplam fiyat:

6.697,54 TL

200 x 33,4877 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Malzeme TPR
Renk Black
Bağlantı Biçimi Snap Fit
Kafa Biçimi Kubbeli
Delik Tipi Yuvarlak
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin