Menü Arama

Metal Pano Tapası 7.0 mm 11.0 mm 1.7 mm EBA Black

This EBA blanking plug acts as a closure in round panel holes and creates a neat, finished appearance as well as protecting from sharp edges. Operation temperature are min. -30C to max. +50C
Ürün kodu:

6353000

4292 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 2,1987 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

2.198,70 TL

1000 x 2,1987 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Malzeme EBA
Renk Black
Bağlantı Biçimi Push Fit
Kafa Biçimi Round
Delik Tipi Yuvarlak
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin