Menü Arama

Körleme Tapası 8.0 mm 9.5 mm 1.6 mm PA White

This domed blanking plug is made of black Nylon and is heat stabilised to UL94 -V2 to fit panel thickness of 1.6 mm. Easy to push into holes in the panel to blank and protect from sharp edges. The profile is designed with an open vent to help ventilation.
Ürün kodu:

462729

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 3,1153 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

3.115,30 TL

1000 x 3,1153 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 9.5 mm
HD 8.0 mm
H 8.0 mm
T1 1.6 mm
Renk White
Malzeme PA
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Tip 2
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin