Menü Arama

Kubbeli Körleme Tapaları

Stokta

Kubbeli Körleme Tapaları, sac levha oyuklarındaki keskin kenarları kapatmak için kullanılır. Sac levha sektöründe ekipman ve makinelerdeki açıklıkları kapatmak için tasarlanmıştır. Ayrıca, toz, kir, nem ve diğer kirleticilerin girmesini önleyen güvenli bir bariyer işlevi görür.

Zarif ve temiz bir görünüm veren kubbeli yapısıyla darbeleri emerek tapanın veya takıldığı parçanın hasar alma olasılığını azaltır. Korozyona dayanıklıdır ve elektrik yalıtımı sunar.

Kolayca takılır. Sızdırmazlık sağlayacağı açıklığa tam yerleşmesi için tasarlandığından sıkıca ve güvenli bir şekilde oturur. Birçok farklı delik çapına ve pano kalınlığına uyan geniş bir yelpazede sunulup imalat, inşaat ve elektrik gibi çeşitli sektörlerde kullanılır.

  • Korozyona dayanıklıdır ve elektrik yalıtımı sunar.
  • Nem, toz, kir ve diğer yabancı maddelerin girmesini önleyen koruyucu bir bariyer işlevi görür.
  • Kapatılan açıklığa sıkıca oturarak güvenli bir şekilde oturur.
Malzeme: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copolyester Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Doğal renk, Clear Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
161 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu HD D Renk Malzeme H Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
PA
42500 Stokta
Siyah
PA
4200 Stokta
Beyaz
PA
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.8 mm
55.1 mm
Beyaz
Nylon
14.3 mm
891340 Stokta
27.8 mm
31.0 mm
Siyah
Nylon
11.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
34.9 mm
Siyah
Nylon
11.5 mm
47014 Stokta
50.8 mm
55.1 mm
Siyah
Nylon
11.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
PA
110000 Stokta
22.2 mm
25.8 mm
Beyaz
Nylon
14.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.9 mm
18.2 mm
Siyah
Nylon
6.4 mm
688820 Stokta
6.40 mm
7.9 mm
Siyah
Nylon
7.9 mm
420000 Stokta
12.9 mm
17.0 mm
Siyah
Nylon
8.0 mm
1121560 Stokta
16.0 mm
20.0 mm
Siyah
Nylon
8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
26.0 mm
Siyah
Nylon
9.6 mm
466873 Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
PA
444416 Stokta
45.0 mm
48.4 mm
Siyah
Nylon
11.5 mm
152392 Stokta
38.0 mm
42.7 mm
Siyah
Nylon
11.8 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.3 mm
16.7 mm
Siyah
Nylon
10.3 mm
519755 Stokta
35.0 mm
38.0 mm
Siyah
Nylon
11.5 mm
184800 Stokta
22.2 mm
28.6 mm
Siyah
Nylon
11.5 mm
  • / 9
Körleme Tapası 44.5 mm 48.4 mm 6.4 mm PA Beyaz

466881


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Malzeme
    PA
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Körleme Tapası 32.0 mm 35.3 mm 2.5 mm PA Siyah

466870


Stok Seviyeleri
42500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    PA
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3923509000
Körleme Tapası 30.1 mm 33.3 mm 6.4 mm PA Beyaz

466877


Stok Seviyeleri
4200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Malzeme
    PA
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3923509000
Körleme Tapası 55.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Beyaz

466882


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Renk
    Beyaz
Körleme Tapası 31.0 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Siyah

PGM-32


Stok Seviyeleri
891340 Stokta
Özellikler
  • D
    31.0 mm
  • d1
    27.8 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    27.8 mm
  • Renk
    Siyah
Körleme Tapası 34.9 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Siyah

PGM-18


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    34.9 mm
  • d1
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    32.0 mm
  • Renk
    Siyah
Körleme Tapası 55.1 mm 11.9 mm 3.2 mm Nylon Siyah

PGM-23


Stok Seviyeleri
47014 Stokta
Özellikler
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Renk
    Siyah
Körleme Tapası 25.0 mm 29.8 mm 2.5 mm PA Siyah

466869


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    PA
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3923509000
Körleme Tapası 25.8 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Beyaz

466874


Stok Seviyeleri
110000 Stokta
Özellikler
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Renk
    Beyaz
Körleme Tapası 18.2 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon Siyah

PGM-12


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Renk
    Siyah
Körleme Tapası 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm Nylon Siyah

PGM-1


Stok Seviyeleri
688820 Stokta
Özellikler
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.40 mm
  • H
    7.9 mm
  • HD
    6.40 mm
  • Renk
    Siyah
Körleme Tapası 17.0 mm 8.0 mm 2.1 mm Nylon Siyah

PGM-13


Stok Seviyeleri
420000 Stokta
Özellikler
  • D
    17.0 mm
  • d1
    12.9 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    12.9 mm
  • Renk
    Siyah
Körleme Tapası 20.0 mm 8.0 mm 2.0 mm Nylon Siyah

PGM-16


Stok Seviyeleri
1121560 Stokta
Özellikler
  • D
    20.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    16.0 mm
  • Renk
    Siyah
Körleme Tapası 26.0 mm 9.6 mm 3.0 mm Nylon Siyah

PGM-22


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    26.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • H
    9.6 mm
  • HD
    22.0 mm
  • Renk
    Siyah
Körleme Tapası 19.1 mm 23.4 mm 6.4 mm PA Beyaz

466873


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Malzeme
    PA
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3923509000
Körleme Tapası 48.4 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Siyah

PGM-21


Stok Seviyeleri
444416 Stokta
Özellikler
  • D
    48.4 mm
  • d1
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    45.0 mm
  • Renk
    Siyah
Körleme Tapası 42.7 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Siyah

PGM-31


Stok Seviyeleri
152392 Stokta
Özellikler
  • D
    42.7 mm
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Renk
    Siyah
Körleme Tapası 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Siyah

PGM-26


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Renk
    Siyah
Körleme Tapası 38.0 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Siyah

PGM-20


Stok Seviyeleri
519755 Stokta
Özellikler
  • D
    38.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    35.0 mm
  • Renk
    Siyah
Körleme Tapası 28.6 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Siyah

PGM-29


Stok Seviyeleri
184800 Stokta
Özellikler
  • D
    28.6 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Renk
    Siyah