Menü Arama

Sac Levha Tapası 13.5 mm 11.1 mm 3.2 mm PA White

Naylondan mamul, kubbe şekilli bu körleme tapası, 3,2 mm pano kalınlığına uyması için UL94-V2 standardına göre ısıyla dengelenmiştir. Panodaki deliklere kolayca girerek körleme işlevi görür ve keskin kenarlardan korur. Profilin açık havalandırma tasarımı, havalandırmayı kolaylaştırır.
Ürün kodu:

62MP0437W

1045 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 2,3478 TL
5000 - 9999 2,1131 TL
10000 + 1,902 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

2.347,80 TL

1000 x 2,3478 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk White
Malzeme PA
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin