Menü Arama

Sac Levha Tapası 23.0 mm 44.5 mm 3.2 mm PA Natural

Solid Locking Plugs will close unneeded holes, wiring, outlets, fill unused accessory openings, cover inspection and production access holes. They can be used as tube end caps and protective bumpers.
Ürün kodu:

62MP0750KOP

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 6,5227 TL
5000 - 9999 5,5978 TL
10000 + 4,8871 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

6.522,70 TL

1000 x 6,5227 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Malzeme PA
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin