Menü Arama

Yaylı Oturmalı Tapa 30.0 mm 33.3 mm 3.2 mm PA White

This domed blanking plug is made of black Nylon and is heat stabilised to UL94 -V2 to fit panel thickness of 3.2 mm. Easy to push into holes in the panel to blank and protect from sharp edges. The profile is designed with an open vent to help ventilation.
Ürün kodu:

62MP1187W

3639 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 8,0648 TL
2500 - 9999 7,2584 TL
10000 + 6,5325 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

4.032,40 TL

500 x 8,0648 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk White
Malzeme PA
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin