Menü Arama

Yaylı Oturmalı Tapa 44.5 mm 48.4 mm 3.2 mm PA Black

This domed blanking plug is made of black Nylon and is heat stabilised to UL94 -V2 to fit panel thickness of 3.2 mm. Easy to push into holes in the panel to blank and protect from sharp edges. The profile is designed with an open vent to help ventilation.
Ürün kodu:

62MP1750

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 - 1249 6,4581 TL
1250 - 4999 5,8123 TL
5000 + 5,2311 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

1.614,53 TL

250 x 6,4581 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Malzeme PA
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin