Menü Arama

Körleme Tapası 105.6 mm 101.6 mm 6.4 mm PA Black

This domed blanking plug is made of black Nylon and is heat stabilised to UL94 -V2 to fit panel thickness of 3.2 mm. Easy to push into holes in the panel to blank and protect from sharp edges. The profile is designed with an open vent to help ventilation.
Ürün kodu:

62MP4000

1550 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 - 249 51,3218 TL
250 - 999 46,1897 TL
1000 + 41,5706 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

2.566,09 TL

50 x 51,3218 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 105.6 mm
HD 101.6 mm
H 19.4 mm
T1 6.4 mm
Renk Black
Malzeme PA
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Tip 2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin