62MPS0312
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 1,8204 TL |
5000 - 9999 | 1,5479 TL |
10000 + | 1,3629 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 9.5 mm |
---|---|
D | 0.374 in |
HD | 7.9 mm |
HD | 0.311 in |
H | 5.9 mm |
H | 0.232 in |
T1 | 1.6 mm |
T1 | 0.063 in |
Renk | Black |
Malzeme | PA |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Tip | 1 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.