Menü Arama

Körleme Tapası 19.1 mm 21.4 mm 1.6 mm PA Black

Naylon tek parça kilitleme tapası, standart metal levha kalınlığına kilitlenmek üzere tasarlanmıştır. Bu parça, tercihe göre kabloları veya üretim erişim deliklerini kapamanın temiz ve kolay bir yoludur. Bu ürünler, tüm endüstri standardı delik çaplarına ve pano kalınlıklarına uymak üzere tasarlanmıştır.
Ürün kodu:

PGM-14

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 4,3844 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

2.192,20 TL

500 x 4,3844 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 21.4 mm
HD 19.1 mm
H 6.4 mm
T1 1.6 mm
Renk Black
Malzeme PA
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Tip 1
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin