Menü Arama

Yaylı Oturmalı Tapa 14.3 mm 16.7 mm 3.2 mm PA Black

Naylon tek parça kilitleme tapası, standart metal levha kalınlığına kilitlenmek üzere tasarlanmıştır. Bu parça, tercihe göre kabloları veya üretim erişim deliklerini kapamanın temiz ve kolay bir yoludur. Bu ürünler, tüm endüstri standardı delik çaplarına ve pano kalınlıklarına uymak üzere tasarlanmıştır.
Ürün kodu:

PGM-26

15200 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
200 + 4,3844 TL
Standart paket: 200

Şunun katları halinde sipariş ver: 200

Toplam fiyat:

876,88 TL

200 x 4,3844 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Malzeme PA
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin