Menü Arama

Knob Latch 16.0 mm Die Cast Zinc Alloy Natural

Kelebek Topuzlu Mini Milli Kilit, klipsle kolay takılıp pano ve kapılarınızı kilitlemek ve bunlara güvenli erişim sağlamak için tasarlanmıştır. Bu sürgüler anahtarsız olarak elle çalışır, Çinko Alaşım ve Krom Kaplama olarak sunulur.
Ürün kodu:

165113210

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5 - 74 154,7746 TL
75 - 374 110,5534 TL
375 + 99,4978 TL
Standart paket: 75

Şunun katları halinde sipariş ver: 5

Toplam fiyat:

773,87 TL

5 x 154,7746 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bitir Chrome Plated
Mil Malzemesi Steel
Kulp Malzemesi Zinc Alloy
Gövde Malzemesi Zamak
Mandal Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Kulp Tipi Kelebek Topuz, Anahtarla Çalışan Tutamak
Kavrama Aralığı 16.0 mm
Montaj Deliği Uzunluğu 16.2 mm
Montaj Deliği Genişliği 14.2 mm
Mil Uzunluğu 29.0 mm
Dahil Cam Sold Separately. Two keys supplied with each latch
Anahtar Tipi Farklı Anahtarlı
GTIP Numarası 8301409000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin