Menü Arama

Topuz Sürgüsü 19.5 mm Die Cast Zinc Alloy

Kelebek Topuzlu Mini Milli Kilit, klipsle kolay takılıp pano ve kapılarınızı kilitlemek ve bunlara güvenli erişim sağlamak için tasarlanmıştır. Bu sürgüler anahtarsız olarak elle çalışır, Çinko Alaşım ve Krom Kaplama olarak sunulur.
Ürün kodu:

1661121E

28 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bitir Chrome Plated
Mil Malzemesi Zinc Alloy
Kulp Malzemesi Zinc Alloy
Gövde Malzemesi Zinc Alloy
Mandal Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Kulp Tipi Topuz Tutamak
Kavrama Aralığı 19.5 mm
Montaj Deliği Uzunluğu 16.2 mm
Montaj Deliği Genişliği 14.2 mm
Mil Uzunluğu 38.0 mm
Dahil Nothing Included
GTIP Numarası 7907000090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin