Menü Arama

Topuz Sürgüsü 20.5 mm Die Cast Zinc Alloy Black

Kelebek Topuzlu Mini Milli Kilit, klipsle kolay takılıp pano ve kapılarınızı kilitlemek ve bunlara güvenli erişim sağlamak için tasarlanmıştır. Bu sürgüler anahtarsız olarak elle çalışır, Çinko Alaşım ve Siyah Toz Kaplama olarak sunulur.
Ürün kodu:

1661211E

86 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bitir Black Powder Coated
Mil Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Kulp Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Gövde Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Mandal Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Kulp Tipi Kelebek Topuz Tutamak
Kavrama Aralığı 20.5 mm
Montaj Deliği Uzunluğu 16.2 mm
Montaj Deliği Genişliği 14.2 mm
Mil Uzunluğu 35.0 mm
Dahil No Includes
GTIP Numarası 7907000090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin