Menü Arama

Topuz Sürgüsü Mini Silindirli Kilit 16.2 mm 14.2 mm Zamak

Kelebek Topuzlu Mini Milli Kilit, klipsle kolay takılıp pano ve kapılarınızı kilitlemek ve bunlara güvenli erişim sağlamak için tasarlanmıştır. Bu sürgüler anahtarsız olarak elle çalışır, Zamak ve Siyah Kaplama olarak sunulur.
Ürün kodu:

5661202021E

52 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 100

Herhangi bir miktarda sipariş et

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bitir Powder Coated
Mil Malzemesi Steel
Kulp Malzemesi PA
Gövde Malzemesi PA
Mandal Malzemesi Zamak
Kulp Tipi Kelebek Topuz Tutamak
Kavrama Aralığı 19.5 mm
Montaj Deliği Uzunluğu 16.2 mm
Montaj Deliği Genişliği 14.2 mm
Mil Uzunluğu 38.0 mm
Dahil No Includes
Anahtar Tipi Anahtarsız
GTIP Numarası 8301300000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin