Menü Arama

LED Ara Parçası 4.8 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Black

3 mm (T1) LED için yuvarlak tek parça gövde ara parçası. Terminalleri izole eder ve bükülmeye karşı korur.
Ürün kodu:

LEDM-2-15

4102 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 2,8388 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

2.838,80 TL

1000 x 2,8388 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Tam Malzeme Polyvinyl Chloride
Biçim Round
Toplam Çap 4.8 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Stil 2
Ara Parça Uzunluğu 15.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin