Menü Arama

LED Ara Parçaları - Yuvarlak, Metrik Ara Parçaları

Stokta

LED Ara Parçaları hem T-1 hem de T-1 3/4 LED'lere uygun, üç farklı stile sahiptir. Yükseklik kontrolü, giriş kablosu tespiti ve denge sağlar. Otomatik takma ve ön montaj için kendiliğinden tespit özelliğine sahiptir

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
78 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu LED Tipi (Hepsi) Toplam Çap Toplam Yükseklik Satın Al
2,0713 TL - 2,0713 TL 1000 Stokta
5.1 mm
5.0 mm
2,9124 TL - 2,9124 TL 1001 Stokta
5.1 mm
15.0 mm
3,333 TL - 3,333 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.1 mm
20.0 mm
3,7535 TL - 3,7535 TL 3000 Stokta
5.1 mm
25.0 mm
4,0005 TL - 4,0005 TL 1000 Stokta
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
29.0 mm
2,597 TL - 2,597 TL 17 Stokta
4.8 mm
12.0 mm
2,9965 TL - 2,9965 TL 2011 Stokta
4.8 mm
17.0 mm
3,5012 TL - 3,5012 TL 1387 Stokta
4.8 mm
23.0 mm
3,7956 TL - 3,7956 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
27.0 mm
2,639 TL - 2,639 TL 1000 Stokta
6.5 mm
11.0 mm
3,1752 TL - 3,1752 TL 2990 Stokta
6.5 mm
17.0 mm
3,6274 TL - 3,6274 TL 6038 Stokta
6.5 mm
22.0 mm
4,09 TL - 4,09 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.5 mm
27.0 mm
1,8084 TL - 1,8084 TL 348928 Stokta
5.1 mm
2.0 mm
2,3131 TL - 2,3131 TL 261 Stokta
5.1 mm
8.0 mm
3,4066 TL - 3,4066 TL 2968 Stokta
5.1 mm
21.0 mm
2,1238 TL - 2,1238 TL 4355 Stokta
4.8 mm
6.0 mm
2,681 TL - 2,681 TL 406 Stokta
4.8 mm
13.0 mm
1,9661 TL - 1,9661 TL 33903 Stokta
6.5 mm
4.0 mm
2,8178 TL - 2,8178 TL 2000 Stokta
6.5 mm
13.0 mm
  • / 4
LED Ara Parçası 5.1 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-1-05

Fiyat Aralığı
2,0713 TL - 2,0713 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Toplam Çap
    5.1 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
LED Ara Parçası 5.1 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-1-15

Fiyat Aralığı
2,9124 TL - 2,9124 TL

Stok Seviyeleri
1001 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Toplam Çap
    5.1 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
LED Ara Parçası 5.1 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-1-20

Fiyat Aralığı
3,333 TL - 3,333 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Toplam Çap
    5.1 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
LED Ara Parçası 5.1 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-1-25

Fiyat Aralığı
3,7535 TL - 3,7535 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Toplam Çap
    5.1 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
LED Ara Parçası 5.1 mm 29.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-1-29

Fiyat Aralığı
4,0005 TL - 4,0005 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
LED Ara Parçası 4.8 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-2-12

Fiyat Aralığı
2,597 TL - 2,597 TL

Stok Seviyeleri
17 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Toplam Çap
    4.8 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
LED Ara Parçası 4.8 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-2-17

Fiyat Aralığı
2,9965 TL - 2,9965 TL

Stok Seviyeleri
2011 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Toplam Çap
    4.8 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
LED Ara Parçası 4.8 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-2-23

Fiyat Aralığı
3,5012 TL - 3,5012 TL

Stok Seviyeleri
1387 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Toplam Çap
    4.8 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
LED Ara Parçası 4.8 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-2-27

Fiyat Aralığı
3,7956 TL - 3,7956 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Toplam Çap
    4.8 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
LED Ara Parçası 6.5 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-3-11

Fiyat Aralığı
2,639 TL - 2,639 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Toplam Çap
    6.5 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
LED Ara Parçası 6.5 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-3-17

Fiyat Aralığı
3,1752 TL - 3,1752 TL

Stok Seviyeleri
2990 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Toplam Çap
    6.5 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
LED Ara Parçası 6.5 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-3-22

Fiyat Aralığı
3,6274 TL - 3,6274 TL

Stok Seviyeleri
6038 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Toplam Çap
    6.5 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
LED Ara Parçası 6.5 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-3-27

Fiyat Aralığı
4,09 TL - 4,09 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Toplam Çap
    6.5 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
LED Ara Parçası 5.1 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-1-02

Fiyat Aralığı
1,8084 TL - 1,8084 TL

Stok Seviyeleri
348928 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Toplam Çap
    5.1 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
LED Ara Parçası 5.1 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-1-08

Fiyat Aralığı
2,3131 TL - 2,3131 TL

Stok Seviyeleri
261 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Toplam Çap
    5.1 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
LED Ara Parçası 5.1 mm 21.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-1-21

Fiyat Aralığı
3,4066 TL - 3,4066 TL

Stok Seviyeleri
2968 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Toplam Çap
    5.1 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
LED Ara Parçası 4.8 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-2-06

Fiyat Aralığı
2,1238 TL - 2,1238 TL

Stok Seviyeleri
4355 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Toplam Çap
    4.8 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
LED Ara Parçası 4.8 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-2-13

Fiyat Aralığı
2,681 TL - 2,681 TL

Stok Seviyeleri
406 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Toplam Çap
    4.8 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
LED Ara Parçası 6.5 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-3-04

Fiyat Aralığı
1,9661 TL - 1,9661 TL

Stok Seviyeleri
33903 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Toplam Çap
    6.5 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
LED Ara Parçası 6.5 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-3-13

Fiyat Aralığı
2,8178 TL - 2,8178 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Toplam Çap
    6.5 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0