Menü Arama

LED Ara Parçası 6.5 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Black

5 mm (T1 3/4) LED için yuvarlak tek parça gövde ara parçası. Terminallerde izolasyon sağlar ve bükülmeye karşı korur.
Ürün kodu:

LEDM-3-25

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 3,9112 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

3.911,20 TL

1000 x 3,9112 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Tam Malzeme Polyvinyl Chloride
Biçim Round
Toplam Çap 6.5 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Stil 3
Ara Parça Uzunluğu 25.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin