Menü Arama

Screw Yıldız Başlı M3 8.0 mm PPS Light Brown

Düşük Başlı Altı Kanallı Vida, havşa kafalı ve altıgen soket tahrikli tasarıma sahiptir. Alanın kısıtlı olduğu durumlarda, mobilya kurulumunda ve otomotiv sektöründe kullanılır. Kimyasallara ve 200 ºC sıcaklıklara dirençlidir. PPS'den kahverengi olarak mamuldür. UL94 V0 alev geciktirici standardına uygundur.
Ürün kodu:

1440234

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 + 100,8843 TL
Standart paket: 25

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

2.522,11 TL

25 x 100,8843 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Uzunluğu 8.0 mm
Kafa Yüksekliği 2.4 mm
Kafa Çapı 5.5 mm
Malzeme PPS
Sürüş Tipi Yıldız Başlı
Kafa Stili Low Head
GTIP Numarası 3926909790
Azami Isı 200 °C
Diş Boyutu M3

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin