Machine Screws are designed with a low head height for aesthetic and space saving purposes. The low profile head makes them an ideal choice for low-clearance applications. It can be used to join machinery or equipment without requiring a nut, making it a convenient fastening solution.
It is lightweight yet strong and durable. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. It is used for furniture applications, electronics and construction applications. This range includes Low Head and Special Low Head options.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Torx Boyutu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX20
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
|||
| 50 Stokta |
TX20
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
|||
| 50 Stokta |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
|||
| 125 Stokta |
TX10
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
|||
| 50 Stokta |
TX15
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
|||
| 100 Stokta |
TX8
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
|||
| 125 Stokta |
TX10
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
|||
| 50 Stokta |
TX15
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
|||
| 50 Stokta |
TX20
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
|||
| 50 Stokta |
TX15
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX25
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX8
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin