Menü Arama

Screw Yıldız Başlı M5 8.0 mm PPS Light Brown

Düşük Başlı Altı Kanallı Makine Vidası, hafif ancak sağlam ve dayanıklı bir bağlantı elemanıdır. Düşük başlı tasarımıyla düşük bir profile sahip olduğundan malzemeye gömme olarak geçirilebilir. Kimyasallara ve 200 ºC sıcaklıklara dirençlidir. PPS'den kahverengi olarak mamuldür. UL alev geciktirici standardına uygundur.
Ürün kodu:

1440246

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 + 194,6978 TL
Standart paket: 25

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

4.867,45 TL

25 x 194,6978 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Uzunluğu 8.0 mm
Kafa Yüksekliği 3.7 mm
Kafa Çapı 8.5 mm
Malzeme PPS
Sürüş Tipi Yıldız Başlı
Kafa Stili Low Head
GTIP Numarası 3926909790
Azami Isı 200 °C
Diş Boyutu M5

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin