Menü Arama

Screw Yıldız Başlı M6 20.0 mm Reny Black

Düşük Başlı Makine Vidası, hafif ancak sağlam ve dayanıklı bir bağlantı elemanıdır. Düşük başlı tasarımıyla düşük bir profile sahip olduğundan malzemeye gömme olarak geçirilebilir. Kimyasallara ve 105 ºC sıcaklıklara dirençlidir. Elastikiyet katsayısı bulunur. Reny'den siyah olarak mamuldür.
Ürün kodu:

1440749

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 + 128,9686 TL
Standart paket: 25

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

3.224,22 TL

25 x 128,9686 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Uzunluğu 20.0 mm
Kafa Yüksekliği 4.4 mm
Kafa Çapı 10.0 mm
Malzeme Reny
Sürüş Tipi Yıldız Başlı
Kafa Stili Low Head
GTIP Numarası 3926909790
Azami Isı 105 °C
Diş Boyutu M6

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin