Menü Arama

Screw Oluklu Baş M2 11.0 mm Nylon Natural

Oval Başlı Makine Vidası, hafif ancak sağlam ve dayanıklı bir bağlantı elemanıdır. Philips tahrik modeli, kubbeli ve havşa başlı bağlantı elemanlarının önemli özelliklerini bir araya getirir. Korozyona dayanıklıdır. Naylondan mamuldür.
Ürün kodu:

50M020040L011

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 1,3398 TL
5000 - 19999 1,2057 TL
20000 + 1,0851 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

1.339,80 TL

1000 x 1,3398 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Havşalı Vida Açısı 90 ° up to 92
Diş Uzunluğu 11.0 mm
Diş Boyutu M2
Renk Natural
Tam Malzeme Nylon 6/6
Sürüş Tipi Oluklu Baş
GTIP Numarası 3926909790
Kafa Tipi Oval Baş

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin