Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Ürün kodu | Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|
7,1364 TL - 8,8103 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
6,0811 TL - 7,5075 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,0279 TL - 2,5036 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,1175 TL - 1,3798 TL | 3000 Stokta |
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1001 TL - 1,3581 TL | 3000 Stokta |
M3.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,2178 TL - 1,5034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,4063 TL - 1,7364 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
7,4141 TL - 9,1529 TL | 3000 Stokta |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
2,1328 TL - 2,6331 TL | 2500 Stokta |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
6,4539 TL - 7,9674 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
2,1233 TL - 2,6216 TL | 301 Stokta |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
6,0811 TL - 7,5075 TL | 3000 Stokta |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
6,0238 TL - 7,4367 TL | 488 Stokta |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,7902 TL - 2,2102 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,3965 TL - 1,724 TL | 9842 Stokta |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1077 TL - 1,3676 TL | 3000 Stokta |
M3.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1628 TL - 1,4355 TL | 3000 Stokta |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,349 TL - 1,6653 TL | 3000 Stokta |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
2,7412 TL - 3,3841 TL | 2500 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1801 TL - 1,4571 TL | 4898 Stokta |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin