Menü Arama

Screw Çapraz Tahrikli M2.5 8.0 mm Nylon Natural

Yıldız şekilli oval bir başa sahip vida, kubbeli ve havşa başlı bağlantı elemanların temel parçalarını birleştirmek için kullanılır. Doğal Naylondan imal edilmiş olup birçok farklı uygulama ve endüstride kullanılır.
Ürün kodu:

50M025045M008

6000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 1,3211 TL
5000 - 19999 1,189 TL
20000 + 1,0703 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

1.321,10 TL

1000 x 1,3211 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Havşalı Vida Açısı 90 ° up to 92
Diş Uzunluğu 8.0 mm
Diş Boyutu M2.5
Renk Natural
Tam Malzeme Nylon 6/6
Sürüş Tipi Çapraz Tahrikli
Kafa Tipi Oval Baş
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin