Menü Arama

Screw Oluklu Baş M3.5 16.0 mm Nylon Natural

Oval Başlı Makine Vidası, hafif ancak sağlam ve dayanıklı bir bağlantı elemanıdır. Philips tahrik modeli, kubbeli ve havşa başlı bağlantı elemanlarının önemli özelliklerini bir araya getirir. Korozyona dayanıklıdır. Naylondan mamuldür.
Ürün kodu:

50M035060L016

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 1,4201 TL
5000 - 19999 1,2781 TL
20000 + 1,1503 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

1.420,10 TL

1000 x 1,4201 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Havşalı Vida Açısı 90 ° up to 92
Diş Uzunluğu 16.0 mm
Diş Boyutu M3.5
Renk Natural
Tam Malzeme Nylon 6/6
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Kafa Tipi Oval Baş
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin