Menü Arama

Screw Çapraz Tahrikli M5 25.0 mm Nylon Natural

Oval Başlı Makine Vidası, hafif ancak sağlam ve dayanıklı bir bağlantı elemanıdır. Philips tahrik modeli, kubbeli ve havşa başlı bağlantı elemanlarının önemli özelliklerini bir araya getirir. Korozyona dayanıklıdır. Naylondan mamuldür.
Ürün kodu:

50M050080M025

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 2,2102 TL
2500 - 9999 1,9892 TL
10000 + 1,7902 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.105,10 TL

500 x 2,2102 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Havşalı Vida Açısı 90 ° up to 92
Diş Uzunluğu 25.0 mm
Diş Boyutu M5
Renk Natural
Tam Malzeme Nylon 6/6
Sürüş Tipi Çapraz Tahrikli
GTIP Numarası 3926909790
Kafa Tipi Oval Baş

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin