Menü Arama

Screw Oluklu Baş M6 20.0 mm Nylon Natural

Oval Başlı Makine Vidası, hafif ancak sağlam ve dayanıklı bir bağlantı elemanıdır. Philips tahrik modeli, kubbeli ve havşa başlı bağlantı elemanlarının önemli özelliklerini bir araya getirir. Korozyona dayanıklıdır. Naylondan mamuldür.
Ürün kodu:

50M060100L020

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 2,5622 TL
2500 - 9999 2,3059 TL
10000 + 2,0754 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.281,10 TL

500 x 2,5622 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Havşalı Vida Açısı 90 ° up to 92
Diş Uzunluğu 20.0 mm
Diş Boyutu M6
Renk Natural
Tam Malzeme Nylon 6/6
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Kafa Tipi Oval Baş
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin