Menü Arama

Screw Oluklu Baş M3 8.0 mm Nylon Natural

Doğal Naylondan imal edilen silindirik başlı oluklu vida boydan boya dişlidir ve birçok farklı endüstri ve uygulamada kullanılabilir. ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 standartları sadece bilgi amacıyla sağlanmıştır.
Ürün kodu:

0010080000VR

9838 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 1,2168 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

1.216,80 TL

1000 x 1,2168 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 5.5 mm
Kafa Yüksekliği 2.0 mm
Diş Uzunluğu 8.0 mm
Diş Boyutu M3
Renk Natural
Malzeme Nylon
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Vida Tipi Makine Vidası
Standartlar ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin