Menü Arama

Makine Vidaları - Silindir

Stokta

These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.

It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.

  • Material: PP, PVDF, Nylon, PA
  • Colour: Natural, Black

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
333 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
9000 Stokta
M5
16.0 mm
Oluklu Baş
17520 Stokta
M5
20.0 mm
Oluklu Baş
71712 Stokta
M5
25.0 mm
Oluklu Baş
9061 Stokta
M8
10.0 mm
Oluklu Baş
22500 Stokta
M5
30.0 mm
Oluklu Baş
68400 Stokta
M5
40.0 mm
Oluklu Baş
2051 Stokta
M5
30.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
40.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
60.0 mm
Oluklu Baş
18102 Stokta
M6
8.0 mm
Oluklu Baş
84 Stokta
M6
10.0 mm
Oluklu Baş
140768 Stokta
M5
50.0 mm
Oluklu Baş
385200 Stokta
M6
10.0 mm
Oluklu Baş
333080 Stokta
M6
16.0 mm
Oluklu Baş
8000 Stokta
M8
30.0 mm
Oluklu Baş
44100 Stokta
M6
12.0 mm
Oluklu Baş
70300 Stokta
M6
60.0 mm
Oluklu Baş
49000 Stokta
M8
40.0 mm
Oluklu Baş
265024 Stokta
M6
16.0 mm
Oluklu Baş
447120 Stokta
M6
20.0 mm
Oluklu Baş
  • / 17
Screw Oluklu Baş M5x0.8 mm 16.0 mm PVDF Doğal renk

0010310500VR


Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5x0.8 mm 20.0 mm PVDF Doğal renk

0010330500VR


Stok Seviyeleri
17520 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5x0.8 mm 25.0 mm PVDF Doğal renk

0010340500VR


Stok Seviyeleri
71712 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M8x1.25 mm 10.0 mm PP Doğal renk

0010650300VR


Stok Seviyeleri
9061 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5x0.8 mm 30.0 mm PVDF Doğal renk

0010350500VR


Stok Seviyeleri
22500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5x0.8 mm 40.0 mm PVDF Doğal renk

0010360500VR


Stok Seviyeleri
68400 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5 30.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0010350000VR


Stok Seviyeleri
2051 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5 40.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0010360000VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M8 60.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0010750000VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 8.0 mm Nylon 6/6 Siyah

0010410001VR


Stok Seviyeleri
18102 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M6 10.0 mm PP Doğal renk

0010420300VR


Stok Seviyeleri
84 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5 50.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0010370000VR


Stok Seviyeleri
140768 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 10.0 mm PVDF Doğal renk

0010420500VR


Stok Seviyeleri
385200 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0010450000VR


Stok Seviyeleri
333080 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M8 30.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0010710000VR


Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0010430000VR


Stok Seviyeleri
44100 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 60.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0010550000VR


Stok Seviyeleri
70300 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M8 40.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0010730000VR


Stok Seviyeleri
49000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 16.0 mm PP Doğal renk

0010450300VR


Stok Seviyeleri
265024 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 20.0 mm PP Doğal renk

0010460300VR


Stok Seviyeleri
447120 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk