Menü Arama

Makine Vidası Düz Baş Oluklu Baş M3 8.0 mm PA Black

Siyah Naylondan imal edilen silindirik başlı oluklu vida boydan boya dişlidir ve birçok farklı endüstri ve uygulamada kullanılabilir. ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 standartları sadece bilgi amacıyla sağlanmıştır.
Ürün kodu:

0010080001VR

35673 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 3,9323 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

393,23 TL

100 x 3,9323 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 5.5 mm
Kafa Yüksekliği 2.0 mm
Diş Uzunluğu 8.0 mm
Diş Boyutu M3
Renk Black
Malzeme PA
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Vida Tipi Makine Vidası
Standartlar RoHS (Belirli Zararlı Maddelerin Kullanımını Kısıtlama), DIN, ISO
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin