Menü Arama

Screw Oluklu Baş M3x0.5 mm 20.0 mm PP Natural

Ürün kodu:

0010130300VR

93809 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 1,5981 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

159,81 TL

100 x 1,5981 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 5.5 mm
Kafa Yüksekliği 2.0 mm
Diş Uzunluğu 20.0 mm
Diş Boyutu M3
Renk Natural
Malzeme PP
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Vida Tipi Makine Vidası
Standartlar ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin