Menü Arama

Screw Oluklu Baş M4x0.7 mm 30.0 mm PVDF Natural

Ürün kodu:

0010240500VR

8416 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 9,3996 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

939,96 TL

100 x 9,3996 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 7.0 mm
Kafa Yüksekliği 2.6 mm
Diş Uzunluğu 30.0 mm
Diş Boyutu M4
Renk Natural
Malzeme PVDF
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Vida Tipi Makine Vidası
Standartlar ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin