Menü Arama

Screw Oluklu Baş M2 4.0 mm Nylon Natural

Doğal Naylondan imal edilen silindirik başlı oluklu vida boydan boya dişlidir ve birçok farklı endüstri ve uygulamada kullanılabilir. ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 standartları sadece bilgi amacıyla sağlanmıştır.
Ürün kodu:

50M020040D004

19000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 1,2965 TL
5000 - 19999 1,167 TL
20000 + 1,0503 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

1.296,50 TL

1000 x 1,2965 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 3.8 mm
Kafa Yüksekliği 1.3 mm
Diş Uzunluğu 4.0 mm
Diş Boyutu M2
Renk Natural
Malzeme Nylon
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Vida Tipi Makine Vidası
Standartlar DIN 84
GTIP Numarası 3926909790

Ürün 50M020040D004 bu diğer ürünün yerini alır:

Natural PA Oluklu Baş Silindir Başlı Makine Vidası - Diş Boyutu M2 x 4; Diş Uzunluğu 4.0 mm | 0.157 in; Kafa Çapı 3.8 mm | 0.15 in; Kafa Yüksekliği 1.3 mm | 0.051 in
Ürün kodu: 1306187

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin