Menü Arama

Screw Oluklu Baş M2.5 12.0 mm Nylon Natural

Doğal Naylondan imal edilen silindirik başlı oluklu vida boydan boya dişlidir ve birçok farklı endüstri ve uygulamada kullanılabilir. ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 standartları sadece bilgi amacıyla sağlanmıştır.
Ürün kodu:

50M025045D012

188972 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 1,346 TL
5000 - 19999 1,2113 TL
20000 + 1,0903 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

1.346,00 TL

1000 x 1,346 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 4.5 mm
Kafa Yüksekliği 1.6 mm
Diş Uzunluğu 12.0 mm
Diş Boyutu M2.5
Renk Natural
Malzeme Nylon
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Vida Tipi Makine Vidası
Standartlar RoHS (Belirli Zararlı Maddelerin Kullanımını Kısıtlama), DIN, ISO
GTIP Numarası 3926909790

Ürün 50M025045D012 bu diğer ürünün yerini alır:

Natural PA Oluklu Baş Silindir Başlı Makine Vidası - Diş Boyutu M2.5 x 12; Diş Uzunluğu 12.0 mm | 0.472 in; Kafa Çapı 4.5 mm | 0.177 in; Kafa Yüksekliği 1.6 mm | 0.063 in
Ürün kodu: 1306199

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin