Menü Arama

Screw Oluklu Baş M4 16.0 mm Nylon Natural

Ürün kodu:

536017000002

1950 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 4,7419 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

1.185,48 TL

250 x 4,7419 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 7.0 mm
Kafa Yüksekliği 2.6 mm
Diş Uzunluğu 16.0 mm
Diş Boyutu M4
Renk Natural
Malzeme Nylon
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Vida Tipi Makine Vidası
Standartlar ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin