Menü Arama

Screw Oluklu Baş M4 30.0 mm Nylon Black

Oluklu, Silindir Başlı Vidalar, kalıplı Doğal Naylon 6/6'dan, yüksek, yuvarlak bir kafa tasarımında imal edilmiştir.
Ürün kodu:

536018559902

377 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 5,3306 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

1.332,65 TL

250 x 5,3306 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 7.0 mm
Kafa Yüksekliği 2.6 mm
Diş Uzunluğu 30.0 mm
Diş Boyutu M4
Renk Black
Malzeme Nylon
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Vida Tipi Makine Vidası
Standartlar ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin