Menü Arama

Screw Oluklu Baş M4x0.7 mm 20.0 mm PVDF Natural

Ürün kodu:

539042000046

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 - 99 69,1209 TL
100 - 249 46,7296 TL
250 + 43,9064 TL
Standart paket: 25

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

1.728,02 TL

25 x 69,1209 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 7.0 mm
Kafa Yüksekliği 2.6 mm
Diş Uzunluğu 20.0 mm
Diş Boyutu M4
Renk Natural
Malzeme PVDF
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Vida Tipi Makine Vidası
Standartlar ISO 1207, DIN 84 for guidance purpose only
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin